Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BSI0014

BSI Q41K0-XA-MYS090-S92

Négyzetes kompakt kivitel egy vagy két mérőtengellyel

Mérési elv
MEMS-alapú mérőrendszer
mérőtengelyek
2
mérési tartomány
-90...90°
Üzemi feszültség Ub
12...30 VDC
Interfész
2x Analóg, feszültség: 0…10 V
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Mérési elv
MEMS-alapú mérőrendszer
mérőtengelyek
2
mérési tartomány
-90...90°
Üzemi feszültség Ub
12...30 VDC
Interfész
2x Analóg, feszültség: 0…10 V
felbontás
≤ 0,09°
Pontosság
±1.0°
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1
Ház anyaga
műanyag
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Védettség
IP67
IP69
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
kiegészítő szöveg
Központosítás a vízszinteshez képest ±5° eltérésű tartományban lehetséges
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné