A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: n.c.
PIN 2: Vcc
PIN 3: belső használat
PIN 4: belső használat
PIN 5: GND
PIN 6: központosítás
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: pajzs
PIN 2: Vcc
PIN 3: belső használat
PIN 4: belső használat
PIN 5: GND
PIN 6: központosítás
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: pajzs
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus változat egy vagy két mérőtengellyel
Mérési elv
MEMS-alapú mérőrendszer
mérőtengelyek
1
mérési tartomány
-30...30°
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Interfész
Analóg, áram: 4…20 mA
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott