A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Analóg nyomásérzékelők - kijelző nélkül
mérési tartomány
0...400 bar
Pontosság
±0,5% FSO BFSL
túlterhelési nyomás
1200 bar
szakítónyomás
1500 bar
Üzemi feszültség Ub
14...30 VDC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
68.417 HUF
Listás ár
|
68.072 HUF
Listás ár
|
|
| mérési tartomány | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| Pontosság | ±0,5% FSO BFSL | ±0,5% FSO BFSL |
| túlterhelési nyomás | 1200 bar | 650 bar |
| szakítónyomás | 1500 bar | 1000 bar |
| Üzemi feszültség Ub | 14...30 VDC | 14...30 VDC |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0…10 V | Analóg, feszültség 0…10 V |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Folyamat csatlakozója | G 1/4” (DIN 3852) | G 1/4” (DIN 3852) |
| Folyamatcsatlakozó anyaga | Nemesacél (1.4571) | Nemesacél (1.4571) |
| Tömítőgyűrű anyaga | nélkül, hegesztett | FKM |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Közeg hőmérséklete | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott