Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BTL0809

BTL5-A11-M0711-R-S32

Magnetostrikciós pozíciómérő profil kialakítással

alak
Idom típussorozat
Rögzítés
Rögzítőkapcsok
Ház anyaga
alumínium, eloxált
csatlakozó
Csatlakozó, M16x0,75, 8 pólusú
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0…10 V Analóg, feszültség 10…0 V
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
alak
Idom típussorozat
Rögzítés
Rögzítőkapcsok
Ház anyaga
alumínium, eloxált
csatlakozó
Csatlakozó, M16x0,75, 8 pólusú
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0…10 V Analóg, feszültség 10…0 V
mérési tartomány
711 mm
felbontás
≤ 0,1 mV
linearitás maximális eltérése
±0,02% FS
Ismétlési pontosság
≤ 0,1 mV
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné