A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő profil kialakítással
alak
Idom típussorozat
Rögzítés
Rögzítőkapcsok
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Helyzetjeladók, max. szám
1
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL6-E500-M0300-PF-S115 | BTL PF1400-0300-C15AE0A0-000S15 | |
|
-
Listás ár
|
166.994 HUF
Listás ár
|
|
| alak | Idom típussorozat | Idom típussorozat |
|---|---|---|
| Rögzítés | Rögzítőkapcsok | Rögzítőkapcsok |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált | alumínium, eloxált |
| Helyzetjeladók, max. szám | 1 | 1 |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú | Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú |
| analóg kimenet | Analóg áramerősség 4…20 mA | Analóg áramerősség 4…20 mA |
| mérési tartomány | 300 mm | 300 mm |
| Max. mérési frekvencia | 2000 Hz | 1000 Hz |
| felbontás | ≤ 700 nA | min. 4 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±200 µm | ±60 µm |
| Ismétlési pontosság | ± 0,002% FS | ≤ ± 10 µm |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott