Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL0UJ7

BTL7-E500-M0381-Z-S32

Magnetostrikciós pozíciómérő rúd kialakítással

alak
Rúd típussorozat
Rögzítés
Menetes karima 3/4”-16UNF
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Helyzetjeladók, max. szám
1
csatlakozó
Csatlakozó, M16x0,75, 8 pólusú
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
alak
Rúd típussorozat
Rögzítés
Menetes karima 3/4”-16UNF
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Helyzetjeladók, max. szám
1
csatlakozó
Csatlakozó, M16x0,75, 8 pólusú
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
mérési tartomány
381 mm
Max. mérési frekvencia
2000 Hz
linearitás maximális eltérése
±50 µm
Ismétlési pontosság
± 5 µm
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
DNV
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné