Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL1RKP

BTL5-S103B-M0200-B-DEXA-KA25

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez

alak
Ex rúd típussorozat
Rögzítés
Menetes karima M18x1,5
Helyzetjeladók, max. szám
1
csatlakozó
Kábel, 25,00 m, PUR
Interfész
SSI

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Classic Banner
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
alak
Ex rúd típussorozat
Rögzítés
Menetes karima M18x1,5
Helyzetjeladók, max. szám
1
csatlakozó
Kábel, 25,00 m, PUR
Interfész
SSI
mérési tartomány
200 mm
Max. mérési frekvencia
1000 Hz
felbontás
≤ 10 µm
linearitás maximális eltérése
±30 µm
Ismétlési pontosság
± 1 LSB
Üzemi feszültség Ub
20...26 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...60 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
IECEx
KC
WEEE
ATEX
Ex kategória
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné