Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL4E5Z

BTL KKJJ00-0150-C02NL3A0-000S04

Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez

Interfész
IO-Link: 1.1
Mérési hossz
150 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 10 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
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
IO-Link: 1.1
Mérési hossz
150 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 10 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Ház anyaga
Nemesacél (1.4305)
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné