Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL4E6W

BTL5-H114-M0229-J-DEXC-TA12

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez

alak
Ex rúd típussorozat
Rögzítés
Karima Ø18h6 plusz furatok
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Helyzetjeladók, max. szám
4
csatlakozó
kapcsos csatlakozás, 10--pólusú

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Classic Banner
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
alak
Ex rúd típussorozat
Rögzítés
Karima Ø18h6 plusz furatok
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Helyzetjeladók, max. szám
4
csatlakozó
kapcsos csatlakozás, 10--pólusú
Interfész
CANopen DS301
mérési tartomány
3962 mm
linearitás maximális eltérése
±30 µm
Ismétlési pontosság
± 2 LSB
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
CCC Ex
ATEX
Ex kategória
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné