A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
Kapcsolókimenet
2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
Epoxi üreges üveggolyók/PUR
hatótávolság
30...400 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Webshopban nem elérhető
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PWXER-040-S92K | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
106.219 HUF
Listás ár
|
77.003 HUF
Listás ár
|
|
| Kapcsolókimenet | 2x PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) ellenütemű |
|---|---|---|
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga | PBT |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
| Aktív felület, anyag | Epoxi üreges üveggolyók/PUR | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 30...400 mm | 65...600 mm |
| Kapcsolási frekvencia | 15 Hz | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | 0,2% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| kiképzés | - | Ø 18 mm |
| Interfész | - | IO-Link 1.1 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott