A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0…10 V
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
Epoxi üreges üveggolyók/PUR
hatótávolság
30...400 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Webshopban nem elérhető
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XAER-040-S92K | BUS M18M1-XA-07/035-S92G | |
|
-
Listás ár
|
104.332 HUF
Listás ár
|
|
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0…10 V | Analóg, feszültség 0…10 V |
|---|---|---|
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga | PBT |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
| Aktív felület, anyag | Epoxi üreges üveggolyók/PUR | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 30...400 mm | 65...600 mm |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | 0,2% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| kiképzés | - | Ø 18 mm |
Csak a CAD modell letöltése támogatott