A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
Epoxi üreges üveggolyók
hatótávolság
600...6000 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-XBER-600-S92K | BUS Q62K1-XC-60/600-S92K | |
|
-
Listás ár
|
149.405 HUF
Listás ár
|
|
| analóg kimenet | Analóg áramerősség 4…20 mA | Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA |
|---|---|---|
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | Epoxi üreges üveggolyók | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 600...6000 mm | 600...8000 mm |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP65 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | 0,2% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 9...30 VDC |
| kiképzés | - | hasáb alakú |
Csak a CAD modell letöltése támogatott