A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
Epoxi üreges üveggolyók
hatótávolság
200...1500 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XBFX-150-S04K | BUS M18M1-XB-12/100-S92G | |
|
-
Listás ár
|
104.332 HUF
Listás ár
|
|
| analóg kimenet | Analóg áramerősség 4…20 mA | Analóg áramerősség 4…20 mA |
|---|---|---|
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga | PBT |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
| Aktív felület, anyag | Epoxi üreges üveggolyók | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 200...1500 mm | 120...1300 mm |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | 0,2% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| kiképzés | - | Ø 18 mm |
Csak a CAD modell letöltése támogatott