Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BUS000W

BUS M18K0-NSXEP-060-EP00,3-GS92

Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel

Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1, 5 pólusú, 0,30 m, PUR
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
Epoxi üreges üveggolyók
hatótávolság
100...600 mm
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
NPN záró (NO)
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1, 5 pólusú, 0,30 m, PUR
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
Epoxi üreges üveggolyók
hatótávolság
100...600 mm
Kapcsolási frekvencia
25 Hz
Engedély / megfelelőség
cULus, DC, Code 2CD7
CE
Környezeti hőmérséklet
-15...70 °C
Védettség
IP67
Ismétlési pontosság
0,2% FS
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné