A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1, 5 pólusú, 0,30 m, PUR
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
Epoxi üreges üveggolyók
hatótávolság
200...1500 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-POXEP-150-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G | |
|
130.527 HUF
Listás ár
|
81.996 HUF
Listás ár
|
|
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) ellenütemű |
|---|---|---|
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1, 5 pólusú, 0,30 m, PUR | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga | PBT |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
| Aktív felület, anyag | Epoxi üreges üveggolyók | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 200...1500 mm | 120...1300 mm |
| Kapcsolási frekvencia | 8 Hz | 10 Hz |
| Környezeti hőmérséklet | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | 0,2% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| kiképzés | - | Ø 18 mm |
| Interfész | - | IO-Link 1.0 |
| Engedély / megfelelőség | - |
cULus CE WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott