A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
kiképzés
Ø 18 mm
Interfész
IO-Link 1.0
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) ellenütemű
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
PBT
PBT
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G | BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511 | |
|
81.996 HUF
Listás ár
|
77.003 HUF
Listás ár
|
77.003 HUF
Listás ár
|
77.003 HUF
Listás ár
|
|
| kiképzés | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| Interfész | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Kapcsolókimenet | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) ellenütemű | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) ellenütemű | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) ellenütemű | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) ellenütemű |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | csatlakozó, M12x1-apa | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
| Aktív felület, anyag | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 25...250 mm | 25...250 mm | 25...250 mm | 30...350 mm |
| Kapcsolási frekvencia | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott