A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M18-as menettel és analóg vagy digitális kimenettel
kiképzés
Ø 18 mm
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
PBT
PBT
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
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
Webshopban nem elérhető
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-XB-03/025-S92G | BUS M18M1-XB-07/035-S92G | BUS M18M1-XA-03/025-S92G | |
|
104.332 HUF
Listás ár
|
104.332 HUF
Listás ár
|
104.332 HUF
Listás ár
|
|
| kiképzés | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| analóg kimenet | Analóg áramerősség 4…20 mA | Analóg áramerősség 4…20 mA | Analóg, feszültség 0…10 V |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
Sárgaréz, nikkelezett PBT |
| Aktív felület, anyag | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 30...350 mm | 65...600 mm | 30...350 mm |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott