A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M30-as menettel és analóg vagy digitális kimenettel
kiképzés
Ø 47.5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
nemesacél
PBT, TPU
PBT, TPU
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
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
| BUS M30E1-PPX-35/340-S92K | BUS M30E1-PWX-35/340-S92K | BUS M30E1-PPC-35/340-S92K | |
|
98.990 HUF
Listás ár
|
134.379 HUF
Listás ár
|
201.354 HUF
Listás ár
|
|
| kiképzés | Ø 47.5 mm | Ø 47.5 mm | Ø 47.5 mm |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | 2x PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga |
nemesacél PBT, TPU |
nemesacél PBT, TPU |
nemesacél PBT, TPU |
| Aktív felület, anyag | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 350...5000 mm | 350...5000 mm | 350...5000 mm |
| Kapcsolási frekvencia | 4 Hz | 4 Hz | 4 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| analóg kimenet | - | - | Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott