Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Classic termék – nem új projektekre szánják

BUS0040

BUS M30E1-PWX-60/600-S92K

Hengeres kivitel M30-as menettel és analóg vagy digitális kimenettel

kiképzés
Ø 65 mm
Kapcsolókimenet
2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
nemesacél
PBT, TPU
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Classic Banner
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ø 65 mm
Kapcsolókimenet
2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
nemesacél
PBT, TPU
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
hatótávolság
600...8000 mm
Kapcsolási frekvencia
3 Hz
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Ismétlési pontosság
± 0,15% FS
Üzemi feszültség Ub
9...30 VDC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné