A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
Kapcsolókimenet
2x NPN záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
csatlakozó, M12x1-apa
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
PBT, TPU
PBT, TPU
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
hatótávolság
350...5000 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-NWX-35/340-S92K | BUS M30M1-NPX-35/340-S92K | |
|
-
Listás ár
|
88.788 HUF
Listás ár
|
|
| Kapcsolókimenet | 2x NPN záró/nyitó (NO/NC) | NPN záró/nyitó (NO/NC) |
|---|---|---|
| csatlakozó | csatlakozó, M12x1-apa | csatlakozó, M12x1-apa |
| Ház anyaga |
Sárgaréz, nikkelezett PBT, TPU |
Sárgaréz, nikkelezett PBT, TPU |
| Aktív felület, anyag | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 350...5000 mm | 350...5000 mm |
| Kapcsolási frekvencia | 4 Hz | 4 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
cULus Listed CE EAC WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott