A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
kiképzés
hasáb alakú
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
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
| BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01 | BUS R06K1-PPX-02/015-S75G | BUS R06K1-PPX-02/007-S75G | |
|
81.996 HUF
Listás ár
|
81.996 HUF
Listás ár
|
81.996 HUF
Listás ár
|
|
| kiképzés | hasáb alakú | hasáb alakú | hasáb alakú |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 20...250 mm | 20...250 mm | 20...100 mm |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 25 Hz | 250 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott