A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus kivitel és analóg vagy digitális kimenet
kiképzés
hasáb alakú
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0…10 V
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
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
| BUS R06K1-XA-12/070-S75G | BUS R06K1-XB-12/070-S75G | |
|
104.332 HUF
Listás ár
|
104.332 HUF
Listás ár
|
|
| kiképzés | hasáb alakú | hasáb alakú |
|---|---|---|
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0…10 V | Analóg áramerősség 4…20 mA |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 120...1000 mm | 120...1000 mm |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott