A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M30-as menettel és analóg vagy digitális kimenettel
kiképzés
Ø 30 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
PBT, TPU
PBT, TPU
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
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
| BUS M30M1-XC-07/035-S92K | BUS M30M1-PPC-07/035-S92K | |
|
149.405 HUF
Listás ár
|
181.424 HUF
Listás ár
|
|
| kiképzés | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|
| analóg kimenet | Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA | Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga |
Sárgaréz, nikkelezett PBT, TPU |
Sárgaréz, nikkelezett PBT, TPU |
| Aktív felület, anyag | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 65...600 mm | 65...600 mm |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Kapcsolókimenet | - | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | - | 12 Hz |
Csak a CAD modell letöltése támogatott