A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M30-as menettel nagynyomású alkalmazásokhoz
kiképzés
Ø 47 mm
Folyamat csatlakozója
G 1”
Kapcsolókimenet
2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
PBT, TPU
PBT, TPU
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
| BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-513 | |
|
195.526 HUF
Listás ár
|
204.246 HUF
Listás ár
|
211.191 HUF
Listás ár
|
|
| kiképzés | Ø 47 mm | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|---|
| Folyamat csatlakozója | G 1” | G 1” | G 1” |
| Kapcsolókimenet | 2x PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga |
Nemesacél (1.4571) PBT, TPU |
Nemesacél (1.4571) PBT, TPU |
Nemesacél (1.4571) PBT, TPU |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE | PTFE |
| hatótávolság | 200...5000 mm | 200...5000 mm | 200...5000 mm |
| Kapcsolási frekvencia | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE cULus |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Nyomásállóság max. | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Üzemi feszültség Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| analóg kimenet | - | Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA | Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott