A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M12-es menettel és analóg kimenettel
kiképzés
Ø 12 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett, nikkelezett
PBT
PBT
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
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
| BUS M12M1-PPX-02/015-S04G | BUS M12M1-NPX-02/015-S04G | |
|
79.587 HUF
Listás ár
|
79.587 HUF
Listás ár
|
|
| kiképzés | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | NPN záró/nyitó (NO/NC) |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
Sárgaréz, nikkelezett, nikkelezett PBT |
Sárgaréz, nikkelezett, nikkelezett PBT |
| Aktív felület, anyag | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 20...250 mm | 20...250 mm |
| Kapcsolási frekvencia | 25 Hz | 25 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott