A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M12-es menettel és analóg kimenettel
kiképzés
Ø 12 mm
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett, nikkelezett
PBT
PBT
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
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
| BUS M12M1-XB-05/024-S04G | BUS M12M1-XA-05/024-S04G | |
|
104.332 HUF
Listás ár
|
104.332 HUF
Listás ár
|
|
| kiképzés | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
|---|---|---|
| analóg kimenet | Analóg áramerősség 4…20 mA | Analóg, feszültség 0…10 V |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
Sárgaréz, nikkelezett, nikkelezett PBT |
Sárgaréz, nikkelezett, nikkelezett PBT |
| Aktív felület, anyag | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 40...350 mm | 40...350 mm |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott