Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BUS006U

BUS G18E0-XA-10/080-EP02-S

Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel

kiképzés
Ø 18 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0…10 V
csatlakozó
Kábel, 2 m, PVC
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
Nemesacél (1.4404)
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
Ø 18 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0…10 V
csatlakozó
Kábel, 2 m, PVC
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
Nemesacél (1.4404)
hatótávolság
120...1000 mm
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
EHEDG
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Védettség
IP67
Ismétlési pontosság
2% FS
Üzemi feszültség Ub
12...30 VDC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné