Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BVS000K

BVS OI-3-053-E

Vision BVS E Advanced érzékelő

Alkalmazás
360°-os érzékelés
Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Gyújtótávolság
12.0 mm
hatótávolság
50...1000 mm
Látómező
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
360°-os érzékelés
Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Gyújtótávolság
12.0 mm
hatótávolság
50...1000 mm
Látómező
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Interfész
Ethernet 10/100 Base T
Méret
51.5 x 70 x 40 mm
Védettség
IP54
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné