Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

BVS VisionSensor

Alkalmazás
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Kód eszköz
Hibaellenőrzés
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Képfelbontás
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Gyújtótávolság
9.6 mm
minimális hatótávolság
50 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Kód eszköz
Hibaellenőrzés
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Képfelbontás
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Gyújtótávolság
9.6 mm
minimális hatótávolság
50 mm
Látómező
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Fényadó, megvilágítás
LED white
LED red
Interfész
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Méret
56 x 56 x 59 mm
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Videók
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné