A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
BVS-E Identification kódolvasó
Vonalkódok
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D kódok
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
QR Code
Mini QR
Tömeges kódok
PDF417
Alkalmazás
Multi-kód olvasás
számsorok ellenőrzése
számsorok ellenőrzése
Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-007-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
641.277 HUF
Listás ár
|
481.808 HUF
Listás ár
|
|
| Vonalkódok | Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| 2D kódok |
Data Matrix ECC 200 QR Code Mini QR |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Tömeges kódok | PDF417 | - |
| Alkalmazás |
Multi-kód olvasás számsorok ellenőrzése |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Képfelbontás | 0.3 MP (640 x 480 pixels) | 1.2 MP(1280 x 960 pixels) |
| Vision érzékelőtípus | fekete-fehér CMOS-képérzékelő | - |
| hatótávolság | 150...1000 mm | - |
| Látómező | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Gyújtótávolság | 16.0 mm | 9.6 mm |
| Fény jellege | LED piros fény | - |
| Ház anyaga |
alumínium, Présöntvény, fényezett ABS-műanyag |
- |
| Méret | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Kapcsolókimenet | 3x PNP záró (NO) | - |
| Interfész | Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, 8--pólusú, A-kódolt | - |
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, D-kódolt | - |
| Üzemi feszültség Ub | 22...26 VDC | - |
| Környezeti hőmérséklet | -10...55 °C | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Védettség | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| minimális hatótávolság | - | 50 mm |
| Fényadó, megvilágítás | - |
LED white LED red |
Csak a CAD modell letöltése támogatott