Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BVS001E

BVS ID-3-107-E

BVS-E Identification kódolvasó

Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Vision érzékelőtípus
fekete-fehér CMOS-képérzékelő
hatótávolság
230...1000 mm
Látómező
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Gyújtótávolság
16.0 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Vision érzékelőtípus
fekete-fehér CMOS-képérzékelő
hatótávolság
230...1000 mm
Látómező
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Gyújtótávolság
16.0 mm
Fény jellege
infravörös
Ház anyaga
alumínium, Présöntvény, fényezett
ABS-műanyag
Méret
51.5 x 70 x 40 mm
Kapcsolókimenet
3x PNP záró (NO)
Interfész
Ethernet 10/100 Base T
1-es csatlakozó
M12x1-apa, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, D-kódolt
Üzemi feszültség Ub
22...26 VDC
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP54
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné