A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PowerScan kézi kódolvasó
2D kódok
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
01-es csatlakozási mód
vezeték nélküli
működési elv
Vision érzékelő
Olvasási távolság
Datamatrix: 2…10,5 cm 10 mil esetén
Datamatrix: 2,6…5,2 cm 4 mil esetén
Code 39: 1,2…9,0 cm 5 mil esetén
Code 39: 2,5…7,8 cm 2,5 mil esetén
Datamatrix: 2,6…5,2 cm 4 mil esetén
Code 39: 1,2…9,0 cm 5 mil esetén
Code 39: 2,5…7,8 cm 2,5 mil esetén
01-es interfész
Bluetooth 2.0 (2,4 GHz)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PB-DPW-MZ-01 | PBT9600-HPRB | |
|
660.911 HUF
Listás ár
|
333.720 HUF
Listás ár
|
|
| 2D kódok |
Aztec Code China Han Xin Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
|---|---|---|
| 01-es csatlakozási mód | vezeték nélküli | - |
| működési elv | Vision érzékelő | - |
| Olvasási távolság |
Datamatrix: 2…10,5 cm 10 mil esetén Datamatrix: 2,6…5,2 cm 4 mil esetén Code 39: 1,2…9,0 cm 5 mil esetén Code 39: 2,5…7,8 cm 2,5 mil esetén |
max. 1500 mm |
| 01-es interfész | Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) | - |
| Vonalkódok | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Postai irányítószámok | - |
Australian Post British Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Interfész | - | Bluetooth 5.0 (2.4 GHz) |
Csak a CAD modell letöltése támogatott