A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ipari kamerák
Képfelbontás
3,2 MP (2064 x 1544 pixels)
Interfész
USB 2.0 / 3.0
Méret
40 x 37.7 x 40 mm
Védettség
IP40
Engedély / megfelelőség
CE
FCC
EAC
WEEE
FCC
EAC
WEEE
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M2064Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| Képfelbontás | 3,2 MP (2064 x 1544 pixels) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| Interfész | USB 2.0 / 3.0 | USB 2.0 / 3.0 |
| Méret | 40 x 37.7 x 40 mm | 40 x 40 x 50.9 mm |
| Védettség | IP40 | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| kivitel | - | USB3 Vision ipari kamera |
| Érzékelőchip | - | Sony IMX Series |
| Hullámhossz (szöveg) | - |
VIS SWIR |
| Digitális bemenetek | - | 2x PNP galvanikusan elválasztva |
| Digitális kimenetek | - | 4x PNP galvanikusan elválasztva |
| Objektívcsatlakozó | - | C-Mount |
| Üzemi feszültség Ub | - | 10...28 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | - | 0...45 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott