Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
mvBlueFOX3-2

USB3 Vision kamerák

kivitel
USB3 Vision ipari kamera
Érzékelőchip
Sony IMX Series
Képfelbontás
0.3 - 24.6 MP
Hullámhossz (szöveg)
VIS
SWIR
Interfész
USB 2.0 / 3.0
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
kivitel
USB3 Vision ipari kamera
Érzékelőchip
Sony IMX Series
Képfelbontás
0.3 - 24.6 MP
Hullámhossz (szöveg)
VIS
SWIR
Interfész
USB 2.0 / 3.0
Digitális bemenetek
2x PNP galvanikusan elválasztva
Digitális kimenetek
4x PNP galvanikusan elválasztva
Objektívcsatlakozó
C-Mount
Méret
40 x 40 x 50.9 mm
Üzemi feszültség Ub
10...28 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...45 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
cULus
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné