Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Webshopban nem elérhető

BVS0199

BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001

3D sztereokamera 210 mm-es alapvonallal

Alkalmazás
for 3D data acquisition
Bin Picking
Objektumfelismerés
Gripping point calculation
Képfelbontás
12 MP (4112 x 3008 pixels)
Vision érzékelőtípus
CMOS 1,1" monokróm globális redőnyzár
Gyújtótávolság
16 mm
Ház anyaga
alumínium, fényezett
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
for 3D data acquisition
Bin Picking
Objektumfelismerés
Gripping point calculation
Képfelbontás
12 MP (4112 x 3008 pixels)
Vision érzékelőtípus
CMOS 1,1" monokróm globális redőnyzár
Gyújtótávolság
16 mm
Ház anyaga
alumínium, fényezett
Méret
262 x 82 x 204 mm
Interfész
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
1-es csatlakozó
M12x1-apa, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, 8--pólusú, X-kódolt
Üzemi feszültség Ub
22...26 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...45 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP54
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Videók
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné