Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

FHW005W

LM35HC

C-foglalatos objektívek

Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Szűrő
no
Gyújtótávolság
35 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragmák
1.4...16
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
-10...50 °C
Szűrő
no
Gyújtótávolság
35 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragmák
1.4...16
Distortion
-0.50 %
Minimális tárgytávolság (MOD)
300 mm
Látószög, vízszintes
20.9 °
Látószög, függőleges
15.8 °
Max. Érzékelő mérete
1"
Képfelbontás
5 MP
Rögzítés
Csavarok
Objektívcsatlakozó
C-Mount
Méret
Ø 43 x 48.5 mm
Védettség
IP20
Súly
135 g
kiegészítő szöveg
A látószöget a maximálisan megengedett érzékelőméret (4:3) mellett határozták meg.
Manufacturer
Kowa
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné