A kép csak illusztráció
FHW00CF
UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Okos címke az UHF tartományhoz (860/960 MHz)
termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
860…930 MHz
Méret
45 x 18 mm
Tárolótípus
EEPROM
Felhasználói adatok, írás/olvasás
0 Bit
Javasolt alternatíva
Ajánlott alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | UHF AD MINIWEB LABEL M830 | |
|
377 HUF
Listás ár
|
65 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Munkafrekvencia | 860…930 MHz | 860…930 MHz |
| Méret | 45 x 18 mm | 45 x 18 mm |
| Tárolótípus | EEPROM | - |
| Felhasználói adatok, írás/olvasás | 0 Bit | - |
| EPC-memória, olvasás/írás | 128 Bit | 128 Bit |
| TID-memória, csak olvasható | 96 Bit | 96 Bit |
| Beépítés | fémmentes (szabad zóna) | fémmentes (szabad zóna) |
| Ház anyaga | Papír | Papír |
| Környezeti hőmérséklet | - | -40...85 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott