Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

FHW00Y6

KS-HR12S-OPEN-AC1 10.0

Csatlakozókábelek

csatlakozó
HIROSE-anya, angled AC1, 12--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...105 °C

Terméktervezés
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
HIROSE-anya, angled AC1, 12--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
2.0 A
Védettség
IP50
Kábelköpeny, szín
fekete
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné