Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

FHW02AM

B5M12028

S-foglalatos objektívek

Szűrő
no
Gyújtótávolság
12 mm
Back focal length
7.6 mm
Diafragmák
2.8
Distortion
-1.75 %
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Szűrő
no
Gyújtótávolság
12 mm
Back focal length
7.6 mm
Diafragmák
2.8
Distortion
-1.75 %
Minimális tárgytávolság (MOD)
100 mm
Látószög, vízszintes
34.3 °
Látószög, függőleges
23.2 °
Max. Érzékelő mérete
1/1.8"
Képfelbontás
5 MP
Objektívcsatlakozó
S-Mount
Méret
Ø 14 x 10.2 mm
Súly
7.3 g
kiegészítő szöveg
A látószöget a maximálisan megengedett érzékelőméret (4:3) mellett határozták meg.
Manufacturer
Lensation
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné