Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

FHW02CY

MV-O1628-LL-HR12

Folyadéklencsék

Gyújtótávolság
16 mm
Diafragmák
2.8
Minimális tárgytávolság (MOD)
110 mm
Max. Érzékelő mérete
2/3"
Képfelbontás
5 MP
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Gyújtótávolság
16 mm
Diafragmák
2.8
Minimális tárgytávolság (MOD)
110 mm
Max. Érzékelő mérete
2/3"
Képfelbontás
5 MP
Objektívcsatlakozó
C-Mount
Méret
Ø 36 x 38 mm
Súly
120 g
kiegészítő szöveg
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné