A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
FHW02K1
UHF Tag NANO Plus EU X1120-EU101-H9
Csak a CAD modell letöltése támogatott
RFID UHF címkék (860...930 MHz)
termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Méret
12.8 x 4.97 x 31.7 mm
Tárolótípus
-
Felhasználói adatok, írás/olvasás
688 Bit
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| UHF Tag NANO Plus EU X1120-EU101-H9 | UHF TAG NANO PLUS EU X1120-EU101-U9XM | |
|
-
Listás ár
|
5.176 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Munkafrekvencia | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Méret | 12.8 x 4.97 x 31.7 mm | 4.97 x 12.8 x 31.7 mm |
| Tárolótípus | - | - |
| Felhasználói adatok, írás/olvasás | 688 Bit | 752 Bit |
| EPC-memória, olvasás/írás | 96 Bit | 128 Bit |
| TID-memória, csak olvasható | 96 Bit | 96 Bit |
| Beépítés | fémre | fémre |
| Tárolási hőmérséklet, ideiglenes | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Ház anyaga | - | Industrial grade polymer |
Csak a CAD modell letöltése támogatott