Balluff Engineering Tool
Windows 10 (32/64 bit)
|
Értékképzés: |
A Balluff Engineering Tool egy gyártóközi megoldás az IO-Link hálózatok gyors, biztonságos és gyártóközi létrehozására, konfigurálására és üzemeltetésére. A Balluff Engineering Tool használata így lerövidíti a rendszerek gyártási folyamatának átfutási idejét, és az első pillanattól kezdve magas minőséget biztosít a termék teljes életciklusa során. |
|
Felhasználási esetek: |
IO-Link hálózatok tervezése és konfigurálása (offline is már a rendszer fejlesztési fázisában); a hálózat összes IO-Link eszközének megtalálása egyetlen hálózati hozzáféréssel; a hálózaton belüli összes IO-Link eszköz központi paraméterezése; firmware-frissítések és az eszköz bejelentkezések szinkronizálása; a létrehozott alkalmazások és paramétereik mentése biztonsági mentésként. |
A kihívás
A gép- és rendszergyártók és felhasználóik egyre gyakrabban szembesülnek azzal a kihívással, hogy komplex IO-Link hálózatokat kell hatékonyan létrehozniuk és üzemeltetniük. A különböző gyártók, a számos érzékelő és működtető, valamint a teljes dokumentációs kötelezettség miatt az üzembe helyezés és karbantartás időigényes és hibakockázatos. A költségnyomás növekszik. A nehézkes és hosszadalmas gyártási folyamatok és a nem tervezett rendszerleállások magas költségeket okoznak, és gyakran szembesítik a személyzetet bonyolult problémákkal, amelyek megoldása sok időt vesz igénybe.
Megoldás
A Balluff Engineering Tool lehetővé teszi az IO-Link hálózatok gyártótól független, központosított konfigurálását és kezelését. Az automatikus eszközkeresés, az egyszerű paraméterezés és portbeállítás, a biztonsági mentési és visszaállítási funkciók, valamint az integrált tesztelési és dokumentálási lehetőségek révén a Balluff Engineering Tool csökkenti a komplexitást, értékes időt takarít meg a tervezés és az üzembe helyezés során, és minimalizálja az üzem közbeni leállási kockázatokat. Ezáltal az IO-Link hálózatok használata nemcsak hatékonyabbá, hanem biztonságosabbá és átláthatóbbá is válik.
Tervezés
Offline topológiák tervezése
Az eszközkonfiguráció folytatása a hardvertervezés után
Testreszabott eszközleírások létrehozása
Karbantartás
A kapcsolatok, a modulállapotok, az eszközállapotok és a portok/csapok állapotának diagnosztizálása
Vásárlás
A tervezett eszközök megrendelése a BET-től
Üzemeltetés
Paraméterbeállítások mentése
Hálózat keresése IO-Link eszközök után
IO-Link eszközök konfigurálása USB masteren keresztül
Firmware-verziók frissítése
Eszköz bejelentkezések szinkronizálása
Előnyök
Ingyenes szoftver rendszeres frissítésekkel
A Balluff hardverek használata még egyszerűbbé válik. A szoftvertámogatás folyamatos bővítése racionalizálja a folyamatokat.
Gyártófüggetlen az összes IO-Link eszköz esetében.
Átfogó eszközkatalógus, amely igény szerint további eszköz IODD-kkel bővíthető.
Végponttól végpontig tartó tervezési és üzembe helyezési folyamat
A teljesen offline konfigurált IO-Link hálózat átvitele a PLC-be lerövidíti az üzembe helyezési időt.
Csökkentett beállítási idő az összeszerelés során
Az IO-Link hálózat végleges konfigurálása egyetlen központi hozzáférési ponton keresztül történik a teljes hálózathoz. Ez jelentősen csökkenti az üzembe helyezés során a beállítási időt.
Minőségbiztosítás tesztelési folyamatok révén
Az IO-Link kábelezés és a tervezés automatikus összehasonlítása már korai szakaszban felismeri a csatlakozási hibákat.
Optimálisan felkészülve a szervizelésre
A teljes IO-Link-konfiguráció mentése biztonsági mentésként, így szervizelés esetén a lehető leggyorsabban folytatható a működés.
Alkalmazási példák és megoldások

IO-Link hálózatok tervezése és konfigurálása
Készítse el személyre szabott IO-Link hálózatát kényelmesen az íróasztalánál, majd vigye át a rendszerbe.

Testreszabott eszközleíró fájlok létrehozása
Importálja a korábban létrehozott eszközleíró fájlokat (GSD, ESI) közvetlenül a PLC-be, és takarítson meg értékes időt a programozás során.

A hálózatban lévő összes IO-Link eszköz megkeresése és konfigurálása
Gyors áttekintést és hozzáférést kaphat a hálózatban lévő összes IO-Link modulhoz és terepi eszközhöz - egyetlen hálózati csatlakozással.

Eszköz bejelentkezések szinkronizálása
Adjon egyéni jogosultságokat és jelszavakat az összes IO-Link hálózati modulhoz egyetlen kattintással.

Firmware-frissítések az IO-Link eszközökhöz
Tartsa naprakészen az IO-Link hálózatot. Telepítse a Balluff által biztosított firmware-frissítéseket a hálózat összes vagy kiválasztott IO-Link eszközére gyorsan és egyszerűen, egyetlen kattintással.

Biztonsági mentések a dokumentációhoz és a szervizeléshez
Archiválja a beállított paramétereket egy fájlban a szállítási állapot dokumentálásához és a rendszerkonfiguráció gyors visszaállításához szervizelés esetén. Készítsen eszközlistát a rendszer SBOM-jának részeként.