A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Inkrementális kódolók
Perem típusa
Clamping flange
Tengelyátmérő
8 mm
Interfész
Digitális bemenetek
Flange diameter
50 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BDG0507
BDG EB550-SA08-QCAK1-0100-AD20-00H5
BDG054M
BDG EB550-SA08-QCAK1-1250-AD20-00H5
BDG04UU
BDG EB550-SA08-QCNK1-0250-AD20-00H5
BDG02ZL
BDG EB550-SA08-QCNK1-0360-AD20-00H5
BDG0560
BDG EB550-SA08-QCNK1-0720-0000-S8H3
BDG04ZT
BDG EB550-SA08-QCNK1-1000-0000-S8H3
BDG04ZN
BDG EB550-SA08-QCNK1-1024-0000-S8H3
BDG04ZY
BDG EB550-SA08-QCNK1-1500-0000-S8H3
BDG056K
BDG EB550-SA08-QCNK1-2000-AD20-00H5
BDG04W1
BDG EB550-SA08-QCNK1-2048-AD20-00H5
BDG02KZ
BDG EB550-SA08-QQAK5-1024-AC20-00T1
BDG054R
BDG EB550-SA08-RRNKU-1024-0000-S8T2