Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

Inkrementális kódolók

Perem típusa
Szinkronkarima
Tengelyátmérő
6 mm
Interfész
Digitális bemenetek
Flange diameter
58 mm
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
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból

BDG02T1

BDG EB658-SS06-AAAJ5-1024-0000-S8C1

BDG04UJ

BDG EB658-SS06-AAAJ5-2048-AB20-00C1

BDG04Z8

BDG EB658-SS06-QCAK1-5000-AB50-00H5

BDG02N7

BDG EB658-SS06-QCNK1-0500-AB20-00H5

BDG052N

BDG EB658-SS06-QCNK1-0600-AB50-00H5

BDG051A

BDG EB658-SS06-QCNK1-0900-AB20-00H5

BDG02WF

BDG EB658-SS06-QCNK1-1000-0000-SCH5

BDG02N3

BDG EB658-SS06-QCNK1-1000-AB20-00H5

BDG04W6

BDG EB658-SS06-QCNKU-0500-0000-S8H3

BDG04W7

BDG EB658-SS06-QCNKU-0600-0000-S8H3

BDG04W8

BDG EB658-SS06-QCNKU-2500-0000-S8H3

BDG04Y4

BDG EB658-SS06-QCNM1-2500-AB20-00H5

BDG04U3

BDG EB658-SS06-QCNM1-A000-0000-S8H3

BDG0554

BDG EB658-SS06-QCNM1-A000-0000-SCH5

BDG04TW

BDG EB658-SS06-QFAK1-0128-ABA0-00H5

BDG0404

BDG EB658-SS06-QFNK1-1000-AB20-00H5

BDG04Z0

BDG EB658-SS06-QFNK1-5000-0000-S8H3

BDG03M0

BDG EB658-SS06-QFNK5-0100-0000-S8H3

BDG030R

BDG EB658-SS06-QFNK5-0360-0000-S8H3

BDG04RP

BDG EB658-SS06-QFNK5-0512-AB50-00H5

BDG03EL

BDG EB658-SS06-QFNK5-1000-0000-S8H3

BDG03M2

BDG EB658-SS06-QFNK5-1000-0000-SCH5

BDG03EM

BDG EB658-SS06-QFNK5-1000-AB20-00H5

BDG03T0

BDG EB658-SS06-QFNK5-1024-AB20-00H5

BDG035J

BDG EB658-SS06-QFNK5-2500-0000-S8H3

BDG051U

BDG EB658-SS06-QFNK5-2500-0000-SCH5

BDG032M

BDG EB658-SS06-QFNK5-2500-AB20-00H5

BDG02AP

BDG EB658-SS06-QFNK5-5000-AB20-00H5

BDG02JA

BDG EB658-SS06-QFNP5-2000-AB20-00H5

BDG04WJ

BDG EB658-SS06-QFNP5-3600-AB50-00H5

BDG04U5

BDG EB658-SS06-QFNP5-A000-0000-SCH5

BDG0486

BDG EB658-SS06-QQAK5-1500-AAA0-00T1

BDG052L

BDG EB658-SS06-QQNK5-1024-AAA0-00T1

BDG03NP

BDG EB658-SS06-QQNK5-2500-AA20-00T1

BDG02YH

BDG EB658-SS06-QQNK5-5000-0000-S8T2

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Perem típusa
Szinkronkarima
Tengelyátmérő
6 mm
Interfész
Digitális bemenetek
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Perem anyaga
alumínium
Védettség
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné