Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

Inkrementális kódolók

Perem típusa
End hollow shaft
Interfész
Digitális bemenetek
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból

BDG040K

BDG EB658-BC12-AAAJ5-1024-AB20-00C1

BDG04R7

BDG EB658-BC12-QCAKU-0500-AB20-00H5

BDG0547

BDG EB658-BC12-QCAKU-2048-0000-S8H3

BDG0394

BDG EB658-BC12-QCNK1-1024-AB50-00H5

BDG048K

BDG EB658-BC12-QCNK1-1024-ABA0-00H5

BDG04H8

BDG EB658-BC12-QCNK1-2000-AB50-00H5

BDG049J

BDG EB658-BC12-QCNK1-2500-0000-S8H3

BDG04AM

BDG EB658-BC12-QCNK1-3600-0000-S8H3

BDG04Z6

BDG EB658-BC12-QCNKU-1000-0000-S8H3

BDG054C

BDG EB658-BC12-QCNKU-2048-0000-S8H3

BDG02TH

BDG EB658-BC12-QCNM1-8192-0000-S8H3

BDG04K1

BDG EB658-BC12-QCNM1-A000-0000-SCH5

BDG047P

BDG EB658-BC12-QFNK1-1000-0000-S8H3

BDG04P7

BDG EB658-BC12-QFNK1-1024-0000-SCH5

BDG03TR

BDG EB658-BC12-QFNK5-0250-0000-S8H3

BDG04ZR

BDG EB658-BC12-QFNK5-0750-AB50-00H5

BDG0480

BDG EB658-BC12-QFNP5-8192-0000-S8H3

BDG03CA

BDG EB658-BC12-QFNP5-A000-AB20-00H5

BDG050Y

BDG EB658-BC12-QQAP5-8192-AA20-00T1

BDG0499

BDG EB658-BC12-QQNK5-0100-AA20-00T1

BDG04Z1

BDG EB658-BC12-QQNK5-0750-AA50-00T1

BDG049M

BDG EB658-BC12-QQNP5-8192-0000-S8T2

BDG04WL

BDG EB658-BC12-QRAK1-1024-AA20-00T1

BDG04AT

BDG EB658-BC12-QRAKU-0120-0000-S4TA

BDG04K2

BDG EB658-BC12-QRNKU-1000-0000-SCTB

BDG04ZK

BDG EB658-BC12-RCAKU-0100-0000-S8H3

BDG032E

BDG EB658-BC12-RCAKU-1024-0000-S8H3

BDG04A4

BDG EB658-BC12-RRAKU-0128-0000-S4TA

BDG04C5

BDG EB658-BC15-QCAK1-5000-0000-S8H3

BDG04FT

BDG EB658-BC15-QCAKU-2048-0000-S8H3

BDG049K

BDG EB658-BC15-QCNK1-0500-0000-SCH5

BDG044R

BDG EB658-BC15-QCNK1-4096-0000-S8H3

BDG04UY

BDG EB658-BC15-QCNKU-0050-AB20-00H5

BDG0495

BDG EB658-BC15-QFAP1-A250-0000-S8H3

BDG04C4

BDG EB658-BC15-QFNK5-1024-AB20-00H5

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Perem típusa
End hollow shaft
Interfész
Digitális bemenetek
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Perem anyaga
alumínium
Védettség
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné