Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss

Inkrementális kódolók

Perem típusa
Clamping flange
Interfész
Digitális bemenetek
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Perem típusa
Clamping flange
Interfész
Digitális bemenetek
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Perem anyaga
alumínium
Védettség
dd = SB:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PB:
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné