A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Inkrementális kódolók
Perem típusa
Clamping flange
Interfész
Digitális bemenetek
Flange diameter
63 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BDG04Y3
BDG EB663-PA08-QCAM1-2000-AB20-00H5
BDG052U
BDG EB663-SA10-QCAK1-1024-0000-S8H3
BDG04N6
BDG EB663-SA10-QCNK1-1024-0000-S8H3
BDG04Y7
BDG EB663-SAP3-QQNK5-2500-0000-SCTB