A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Inkrementális kódolók
Környezeti hőmérséklet
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
67.3 mm
Perem típusa
Square flange
Védettség
dd = SQ:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott