Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG – EXX70-PA/SA Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX70-PA/SA Series – HTL/TTL/1Vss

Inkrementális kódolók

Környezeti hőmérséklet
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
70 mm
Perem típusa
Clamping flange
Védettség
dd = SA:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Környezeti hőmérséklet
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
70 mm
Perem típusa
Clamping flange
Védettség
dd = SA:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Tengelyátmérő
12 mm
Perem anyaga
alumínium
Interfész
Digitális bemenetek
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné