Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN

Abszolút kódolók

Perem típusa
Szinkronkarima
Interfész
CAN
Flange diameter
36 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Perem típusa
Szinkronkarima
Interfész
CAN
Flange diameter
36 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Perem anyaga
alumínium
Védettség
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné